閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"620020","name":"PIT si 1.2 muting lamp self monitoring","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
実際の製品は異なる場合があります
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EANコード | 4046548002607 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27143209 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000035 |
ETIM Reference Feature | EC001332 |
ボリューム | 2.657 |
または
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign LEDミューティングランプ (LEDおよび壁面取り付け)、UB = 24 V DC/
4 W/<200 mA、保護構造ハウジング: IP65、直径: 90 mm、高さ: 125
mm、ミューティングモード用信号ランプ。