text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PITsign replacement bulb

製品コード: 620100
PITsign交換用白熱電球7 W (PITsi1.1およびPITsi1.2用)。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 7  W
実量 7  g
総重量 9  g
 
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27149090  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000035  
ETIM Reference Feature EC002750  
UNSPSC 25 39121534  
GTIN 4046548002591  
ボリューム 0.022  dm3
Harmonized System Code 85392998  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1