text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PITreader

製品コード: 402255
GTIN: 4046548088908
PITreaderベースユニット。RFID認証システム内容: ベースユニット、コネクタ[402307]。必要なアクセサリ: PITreaderキー アダプタ。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
センサ原理 トランスポンダ  
 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
U1電源タイプ SELV/PELV  
DC消費電力 4  
供給電圧U1サーキットブレーカ 4 A、自動 24 VDC、特性B/C  
入力ガルバニック絶縁 不可  
半導体出力数 1  
半導体出力のガルバニック絶縁 不可  
半導体出力の短絡保護 可  
Ethernet IPアドレス出荷時設定 192.168.0.12  
Ethernet接続タイプ RJ45  
Ethernet通信速度 10/100 Mbit/秒  
イーサネットインタフェース数 1  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -30  
55  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 301489-1 V2.1.1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
接続端子 ケージ式端子、プラグイン  
端子スタイル プラグイン  
高さ 54  
72  
奥行き 45  
実量 47  
総重量 105  
トランスポンダのエネルギー供給 パッシブ (バッテリフリー)  
動作周波数 13.24 - 13.88 MHz  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1%  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280401  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002998  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548088908  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
PITmode安全評価ユニット。オペレーティングモード選択用の 安全評価ユニット。4つのオペレーティングモードOM1~OM4 および特殊モードOM5。トランスポンダキーのキーID番号の転送用 キーIDインタフェース。必要なアクセサリ: PITreaderベース ユニット[402255]またはPITreader Sベースユニット[402256]、PITreaderキー アダプタ。オプションのアクセサリ: コネクタセット [402306]、PIT oe 4S[402311]。

アクセサリ(操作に必須)

PITreader key adapter h
PITreader key adapter h 402308
PITreader水平キーアダプタ1個 + ナット1個。PITreaderベースユニット[402255] に必要な アクセサリ。

アクセサリ(試運転用)

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop、PIT es押しボタン用取り付けレンチ。