閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"402321","name":"PITreader S card unit","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
実際の製品は異なる場合があります
PITreader S card unit
製品コード: 402321
GTIN: 4046548105063
PITreaderSカードユニット。カード、ステッカーおよびキー用RFID認証システム、
拡張機能付き 内容:
ベースユニット、コネクタ[402307]、PITreaderカードアダプタ。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC |
| センサ原理 | トランスポンダ |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| U1電源タイプ | SELV/PELV |
| DC消費電力 | 4 |
| 供給電圧U1サーキットブレーカ | 4 A、自動 24 VDC、特性B/C |
入力
| 入力ガルバニック絶縁 | 不可 |
半導体出力
| 半導体出力数 | 1 |
| 半導体出力のガルバニック絶縁 | 不可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
イーサネット・インターフェース
| Ethernet IPアドレス出荷時設定 | 192.168.0.12 |
| Ethernet接続タイプ | RJ45 |
| Ethernet通信速度 | 10/100 Mbit/秒 |
| イーサネットインタフェース数 | 1 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
-30
55 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 301489-1 V2.1.1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| ハウジング下部素材 | PC |
| 前面パネル素材 | PC |
| 接続端子 | ケージ式端子、プラグイン |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 高さ | 49 |
| 幅 | 72 |
| 奥行き | 45 |
| 実量 | 62 |
| 総重量 | 115 |
トランスポンダ
| トランスポンダのエネルギー供給 | パッシブ (バッテリフリー) |
| 動作周波数 | 13.24 - 13.88 MHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27280402 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002998 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105063 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PIT m4SEU
402250
PITmode安全評価ユニット。オペレーティングモード選択用の
安全評価ユニット。4つのオペレーティングモードOM1~OM4
および特殊モードOM5。トランスポンダキーのキーID番号の転送用
キーIDインタフェース。必要なアクセサリ: PITreaderベース
ユニット[402255]またはPITreader Sベースユニット[402256]、PITreaderキー
アダプタ。オプションのアクセサリ: コネクタセット
[402306]、PIT oe 4S[402311]。
PITreader card holder
402323
オプションのアクセサリとして、PITreader (S)card[402320/21]のトランスポンダ
カードおよびトランスポンダキー用プラスチックホルダ。