閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"402306","name":"PIT m4SEU terminal set spring load","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
実際の製品は異なる場合があります
PIT m4SEU terminal set spring load
製品コード: 402306
GTIN: 4046548093575
オペレーティングモード選択用の安全評価機器用コネクタセット: PIT m4SEU
[402250]。4ピン、5ピン、8ピン、12
ピンメスコネクタ各1個(ストリップインスプリング力バージョン、ストレートケーブル出力) で構成。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548093575 |
| ボリューム | 0.113 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |