閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"402356","name":"PIT Windows Logon Licence 1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT Windows Logon Licence 1
製品コード: 402356
GTIN:
PIT Windows Logon licence for 1 activation
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
アクセサリ(オプション)
PITreader S base unit
402256
PITreader Sベースユニット。RFID認証システム
拡張機能付き。内容: ベースユニット、コネクタ[402307]。
必要なアクセサリ: PITreaderキーアダプタ。
PITreader card unit
402320
PITreaderカードユニット。カード、ステッカー /キー用RFID認証システム
内容: ベースユニット、コネクタ[402307]、
PITreaderカードアダプタ。
PITreader S card unit
402321
PITreaderSカードユニット。カード、ステッカーおよびキー用RFID認証システム、
拡張機能付き 内容:
ベースユニット、コネクタ[402307]、PITreaderカードアダプタ。
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITreader Key付きPITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止(N/C×2、
N/O×1)、照光式押しボタン2個(N/O×各1)、PITreader Key付きハウジング、
上部接続、M12、12ピンオスコネクタおよびM12、
4ピンメスコネクタ、Ethernetインタフェース、IP65、カラーキャプ5個
(緑、青、赤、黄、クリア)
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITreader Key付きPITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止(N/C×2、
N/O×1)、照光式押しボタン2個(N/O×各1)、PITreader Key付きハウジング、
下部接続、M12、12ピンオスコネクタおよびM12、
4ピンメスコネクタ、Ethernetインタフェース、IP65、カラーキャプ5個
(緑、青、赤、黄、クリア)
PIT gb QLLE y up ETH
G1000041
PITreader Card付きPITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止(
N/C×2、N/O×1)、照光式押しボタン2個(N/O×各1)、PITreaderCard付きハウジング、
上部接続、M12、12ピンオスコネクタおよびM12、4ピン
メスコネクタ、Ethernetインタフェース、IP65、カラーキャップ5個(
緑、青、赤、黄、クリア)
PIT gb QLLE y down ETH
G1000042
PITreader Card付きPITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止(
N/C×2、N/O×1)、照光式押しボタン2個(N/O×各1)、PITreaderCard付きハウジング、
下部接続、M12、12ピンオスコネクタおよびM12、4ピン
メスコネクタ、Ethernetインタフェース、IP65、カラーキャップ5個(
緑、青、赤、黄、クリア)