text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT gb LLLP

製品コード: G1000030
GTIN: 4046548097900
PITgatebox(押しボタンユニット)、照光式押しボタン3個(N/O×各1)、 キノコ型押しボタン1個(N/C×2)を備えたハウジング、12ピンM12オスコネクタ、 カラーキャップセット付属

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC (ユーラシア)  
自己監視 いいえ  
ランプ LED  
ランプの色 白  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 12  W
最小接点電流 1  mA
押しボタン数 3  
N/O押しボタン数 3  
切替機能押しボタンの適用規格 EN 60947-5-1  
押しボタンの接点素材 Ag  
Release type emergency stop Turn release  
切替機能押しボタンの適用規格 EN 60947-5-1  
ピルツ押しボタンの接点素材 Ag  
使用周囲温度 -20  °C
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
耐震性を指定する規格 ... EN 60947-5-2  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP65  
ULのエンクロージャタイプ タイプ 1  
取り付け位置 任意  
接続タイプ M12、12ピン、オス  
ハウジング素材 Zn  
高さ 293  mm
40  mm
奥行き 40  mm
実量 800  g
総重量 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371216  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548097900  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク (スペアパーツ)
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgateboxブラインドプラグ、IP65、(スペアパーツ)、取り付け穴: 22.3mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgateboxリングナット用固定スパナ
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、白色、銘板「スタート」、 10枚パック
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、白色、銘板「ON」、 10枚パック
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、白色、 銘板「ロック解除」、10枚パック
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、白色、銘板「ロック」、 10枚パック
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、青色、銘板「リクエスト」、 10枚パック
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、青色、銘板「リセット」、 10枚パック
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、青色、銘板「ロック」、 10枚パック

アクセサリ(操作に必須)

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m