閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"G1000002","name":"PIT gb CLLE y","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
実際の製品は異なる場合があります
PIT gb CLLE y
製品コード: G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止ボタン(N/C信号接点×2)と
照光式押しボタン2個(N/O×各1)を備えたハウジング、ブラインドプラグ1個、
12ピンM12オスコネクタ、カラーキャップセット付属
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UL/cUL UKCA EAC (ユーラシア) |
| 自己監視 | いいえ |
| ランプ | LED |
| ランプの色 | 白 |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 12 W |
| 最小接点電流 | 1 mA |
緊急停止
| 非常停止N/C接点数 | 2 |
| 非常停止信号接点数 | 1 |
| 非常停止の解除タイプ | リターン解除 |
| 切替機能非常停止の適用規格 | EN 60947-5-1 |
| 非常停止ボタンの接点素材 | Au |
| 非常停止ボタンの信号接点の素材 | Au |
プッシュボタン
| 押しボタン数 | 2 |
| N/O押しボタン数 | 2 |
| 切替機能押しボタンの適用規格 | EN 60947-5-1 |
| 押しボタンの接点素材 | Ag |
環境データ
| 使用周囲温度 | -20 °C |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP65 |
| ULのエンクロージャタイプ | タイプ 1 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| 接続タイプ | M12、12ピン、オス |
| ハウジング素材 | Zn |
| 高さ | 293 mm |
| 幅 | 40 mm |
| 奥行き | 40 mm |
| 実量 | 800 g |
| 総重量 | 1200 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371228 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001028 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548088939 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
アクセサリ(操作に必須)
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
または
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止ボタン(N/C×2)と
照光式押しボタン3個を備えたハウジング、12ピンM12オスコネクタ、カラーキャップセット付属
お勧めの用途
PSEN ml b 1.1 unit
570400
安全ガードロック装置PSENmlock(コード化)、安全スイッチおよび
アクチュエータ付き、ガードロック、電源リセット、8ピンM12オスコネクタ、0.23 mケーブル、
単一接続
PSEN ml s 1.1 unit
570406
安全ガードロック装置PSENmlock(コード化)、安全スイッチおよび
アクチュエータ付き、ガードロック、電源リセット、12ピンM12オスコネクタ、
0.23 mケーブル、直列接続
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
安全ロック装置PSENslock、コード化、電磁式ガードロック付き、
安全スイッチとアクチュエータ(標準)装備、プロセス保護用ガードロック、
保持力500 N、8ピンM12オスコネクタ、
直列接続
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
安全ロック装置PSENslock、コード化、電磁式ガードロック付き、
安全スイッチとアクチュエータ(標準)装備、プロセス保護用ガードロック、
保持力1000 N、8ピンM12オスコネクタ、
直列接続
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。