閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"G1000042","name":"PIT gb QLLE y down ETH","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
実際の製品は異なる場合があります
PIT gb QLLE y down ETH
製品コード: G1000042
GTIN: 4046548104318
PITreader Card付きPITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止(
N/C×2、N/O×1)、照光式押しボタン2個(N/O×各1)、PITreaderCard付きハウジング、
下部接続、M12、12ピンオスコネクタおよびM12、4ピン
メスコネクタ、Ethernetインタフェース、IP65、カラーキャップ5個(
緑、青、赤、黄、クリア)
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UL/cUL UKCA FCC IC EAC (ユーラシア) |
| 自己監視 | いいえ |
| ランプ | LED |
| ランプの色 | 白 |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| U1電源タイプ | SELV/PELV |
| DC消費電力 | 3.5 W |
| 最小接点電流 | 1 mA |
緊急停止
| 非常停止N/C接点数 | 2 |
| 非常停止信号接点数 | 1 |
| 非常停止の解除タイプ | リターン解除 |
| 切替機能非常停止の適用規格 | EN 60947-5-1 |
| 非常停止ボタンの接点素材 | Au |
プッシュボタン
| 押しボタン数 | 2 |
| N/O押しボタン数 | 2 |
| 切替機能押しボタンの適用規格 | EN 60947-5-1 |
| 押しボタンの接点素材 | Ag |
PITreader
| センサ原理PITreader | トランスポンダ |
| トランスポンダのエネルギー供給 | パッシブ (バッテリフリー) |
| PITreaderの動作周波数 | 13.24 - 13.88 MHz |
| 半導体出力のガルバニック絶縁 | 不可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
| 入力の“1”信号レベル | 15 - 30 VDC |
| 入力ガルバニック絶縁 | 不可 |
イーサネット・インターフェース
| Ethernet IPアドレス出荷時設定 | 192.168.0.12 |
| Ethernet接続タイプ | M12x1、4ピン、Dコード |
| Ethernet通信速度 | 10/100 Mbit/秒 |
| イーサネットインタフェース数 | 1 |
環境データ
| 使用周囲温度 | -20 °C |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| EMC試験の適用規格~ | |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP64 |
| ULのエンクロージャタイプ | タイプ 1 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| 接続タイプ | M12、12ピン、オス |
| ハウジング素材 | Zn |
| 接続端子 | M12 |
| 高さ | 320 mm |
| 幅 | 40 mm |
| 奥行き | 40 mm |
| 実量 | 920 g |
| 総重量 | 1320 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371216 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104318 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
SafetyNET p Cable per mtr
380000
メートル単位、Cat5e(100mビット/s)、PUR、黄色RAL1003、2x2x0.35、シングルワイヤ
色: 白、黄、青、オレンジ
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
プラグインコネクタ、4ピン、コネクタ (ストレート) M12、Dコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、
ケーブルスクリュー接続Pg9、アウターケーブル径6~8mm
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45プラグインコネクタ (ストレート)、IP20、4ピン、Cat5e、AWG 22 (4芯)、
ケーブル径: 6.3~6.7mm
アクセサリ(操作に必須)
PITreader card ye 2
402332
認証システムPITreader Card用トランスポンダカード、
オペレーティングモード1および2の権限付与
カラー: 黄色
材質: プラスチック
PITreader card ye 3
402333
認証システムPITreader Card用トランスポンダカード、
オペレーティングモード1、2および3の権限付与
カラー: 黄色
材質: プラスチック
PITreader card ye 4
402334
認証システムPITreader Card用トランスポンダカード、
オペレーティングモード1、2および3の権限付与
カラー: 黄色
材質: プラスチック
PITreader card ye 5
402335
認証システムPITreader Card用トランスポンダカード、
オペレーティングモード1、2、3、4および5の権限付与
カラー: 黄色
材質: プラスチック
PITreader card ye 5 service
402339
認証システムPITreader Card用トランスポンダカード、
オペレーティングモード1、2、3、4および5(サービス)の権限付与
カラー: 黄色
材質: プラスチック
PITreader sticker ye g
402340
認証システムPITreader Card用トランスポンダステッカー、
権限は任意にコンフィグレーション可能
カラー: 黄色
材質: プラスチック
PITreader sticker ye 1
402341
認証システムPITreader Card用トランスポンダステッカー、
オペレーティングモード1の権限付与
カラー: 黄色
材質: プラスチック
PITreader sticker ye 2
402342
認証システムPITreader Card用トランスポンダステッカー、
オペレーティングモード1および2の権限付与
カラー: 黄色
材質: プラスチック
PITreader sticker ye 3
402343
認証システムPITreader Card用トランスポンダステッカー、
オペレーティングモード1、2および3の権限付与
カラー: 黄色
材質: プラスチック
PITreader sticker ye 4
402344
認証システムPITreader Card用トランスポンダステッカー、
オペレーティングモード1、2、3および4の権限付与
カラー: 黄色
材質: プラスチック
PITreader sticker ye 5
402345
認証システムPITreader Card用トランスポンダステッカー、
オペレーティングモード1、2、3、4および5の権限付与
カラー: 黄色
材質: プラスチック
PITreader sticker ye 5 service
402349
認証システムPITreader Card用トランスポンダステッカー、
オペレーティングモード1、2、3、4および5(サービス)の権限付与
カラー: 黄色
材質: プラスチック
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
ネットワークケーブル、イーサネットCat5e、PVC、黒色、4ピン、コネクタ(ストレート) M12
(IP67)、Dコード化、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、ケーブル長: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
ネットワークケーブル、イーサネットCat5e、PVC、黒色、4ピン、コネクタ(ストレート) M12
(IP67)、Dコード化、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、ケーブル長: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
ネットワークケーブル、イーサネットCat5e、PVC、黒色、4ピン、コネクタ(ストレート) M12
(IP67)、Dコード化、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、ケーブル長: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12
オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、
ケーブル長: 20 m