text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
22 個の商品が見つかりました
PIT gb blind cover
G1000010
GTIN: 4046548089639
PITgateboxブラインドプラグ、IP65、(スペアパーツ)、取り付け穴: 22.3mm

価格要問合せ
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
GTIN: 4046548098129
PITgatebox信号コンタクト付き押しボタン (黒)、 ターンリセット、(スペアパーツ)、取り付け穴: 22.3 mm

価格要問合せ
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
GTIN: 4046548098112
PITgatebox 押しボタン(黒)、ターンリセット、 (スペアパーツ)、取り付け穴: 22.3 mm

価格要問合せ
PIT gb color covers
G1000009
GTIN: 4046548089622
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク (スペアパーツ)

価格要問合せ
PIT gb es1
G1000005
GTIN: 4046548089387
PITgatebox非常停止押しボタン、ターンリセット (スペアパーツ)、 取り付け穴: 22.3mm

価格要問合せ
PIT gb es2
G1000011
GTIN: 4046548089646
PITgatebox非常停止押しボタン、信号接点付き、ターンリセット、 (スペアパーツ)、取り付け穴: 22.3mm

価格要問合せ
PIT gb key button
G1000007
GTIN: 4046548089608
PITgateboxキースイッチ (1×40°)、スプリング解除、(スペアパーツ)、 取り付け穴: 22.3mm

価格要問合せ
PIT gb push button
G1000006
GTIN: 4046548089394
PITgatebox押しボタン、照光式、プルリセット、(スペアパーツ)、 取り付け穴: 22.3mm

価格要問合せ
PIT gb key switch
G1000008
GTIN: 4046548089615
PITgateboxキースイッチ (2×90°)、ラッチング、(スペアパーツ)、 取り付け穴: 22.3mm

価格要問合せ
PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
GTIN: 4046548098136
PITgateboxセレクタスイッチ、2×60°、ラッチ付き、(スペアパーツ)、 取り付け穴: 22.3 mm

価格要問合せ
PIT gb pushbutton red
G1000035
GTIN: 4046548098105
PITgatebox押しボタン(赤)、カラーブランキングプレート (スペアパーツ)、 取り付け穴: 22.3 mm

価格要問合せ
PIT gb spare part key
G1000040
GTIN: 4046548098150
PITgatebox製品シリーズ用90°キースイッチ/キー操作式押しボタンのスペアキー、2個入り

価格要問合せ
PIT gb color cover bl s4
G1000019
GTIN: 4046548094633
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、青色、銘板「ロック」、 10枚パック

価格要問合せ
PIT gb signal indicator
G1000039
GTIN: 4046548098143
PITgatebox取り換え可能ブランキングプレート付き (スペアパーツ)、 取り付け穴: 22.3 mm

価格要問合せ
PIT gb color cover wh s2
G1000014
GTIN: 4046548094497
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、白色、銘板「ON」、 10枚パック

価格要問合せ
PIT gb color cover wh s4
G1000016
GTIN: 4046548094510
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、白色、銘板「ロック」、 10枚パック

価格要問合せ
PIT gb fixing spanner
G1000012
GTIN: 4046548091601
PITgateboxリングナット用固定スパナ

価格要問合せ
PIT gb color cover bl s5
G1000017
GTIN: 4046548094527
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、青色、銘板「リクエスト」、 10枚パック

価格要問合せ
PIT gb color cover wh s3
G1000015
GTIN: 4046548094503
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、白色、 銘板「ロック解除」、10枚パック

価格要問合せ
PIT gb color cover wh s1
G1000013
GTIN: 4046548094480
PITgatebox照光式押しボタン用カラーディスク、白色、銘板「スタート」、 10枚パック

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください