text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o

製品コード: 400521
GTIN: 4046548043716
PITestop、非常停止/接点ブロックセット、盤面取付ハウジング付き、接点ブロック付き 非常停止ボタン、N/C 2点、N/O 1点、端子 (スクリュー式) による構成。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
自己監視 いいえ  
 
最小接点電流 1  mA
切替機能非常停止の適用規格 EN 60947-5-1  
非常停止ボタンの接点素材 AgNi  
使用周囲温度 -30 - 70  °C
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP65  
接続端子 スクリュー式端子  
高さ 72  mm
72  mm
奥行き 103  mm
直径 55  mm
実量 172  g
総重量 191  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 6c  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548043716  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1