閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"400450","name":"PIT es Set5s-5 s","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
実際の製品は異なる場合があります
PIT es Set5s-5 s
製品コード: 400450
GTIN: 4046548071641
PITestop、非常停止/接点ブロックセット、盤面取付ハウジング付き、非常停止シンボル/ロゴ/保護カラー付き
非常停止ボタン (小)、監視付き
接点ブロック、N/C 2点、端子 (スクリュー式) による構成。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 6c |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071641 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |