text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT es Set3s-5ns AIDA

製品コード: 400465
GTIN: 4046548096637
PITestop、非常停止/接点ブロックセット、盤面取付ハウジング付き、非常停止シンボルおよびロゴ付き 照光式非常停止ボタン、接点ブロック、N/C 2点、M12コネクタ (5ピン) AIDA割付けによる構成。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
自己監視 はい  
ランプ LED  
ランプの色 黄  
 
供給電圧 (V) 12 - 30  V
電源電圧U1のタイプ AC/DC  
最小接点電流 1  mA
切替機能非常停止の適用規格 EN 60947-5-1  
非常停止ボタンの接点素材 AgNi  
使用周囲温度 -25 - 55  °C
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP65  
接続端子 M12  
高さ 103  mm
72  mm
奥行き 85  mm
直径 55  mm
実量 212  g
総重量 250  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 6c  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548096637  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1