閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"400461","name":"PIT es Set10u-5ns","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
実際の製品は異なる場合があります
PIT es Set10u-5ns
製品コード: 400461
PITestop activeセット、点滅機能により
有効化/無効化可能な非常停止ボタン、ロゴなし、
非常停止シンボルなし、EN 60947-5-1およびEN 60947-5-5に
準拠したドロップアウト保護付き接点ブロック付き、
盤面取付ハウジングのLED安全モジュールPCB付き、M12/5ピン接続付き - PDP678 DI ION PIN
割付け、クイック接続技術によるN/C 2点 (N/C... さらに表示
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
PITestop activeセット、点滅機能により 有効化/無効化可能な非常停止ボタン、ロゴなし、 非常停止シンボルなし、EN 60947-5-1およびEN 60947-5-5に 準拠したドロップアウト保護付き接点ブロック付き、 盤面取付ハウジングのLED安全モジュールPCB付き、M12/5ピン接続付き - PDP678 DI ION PIN 割付け、クイック接続技術によるN/C 2点 (N/C 2点) による構成。
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EANコード | 4046548085877 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
ボリューム | 0.829 |