閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"402313","name":"PIT oe USB","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
実際の製品は異なる場合があります
PIT oe USB
製品コード: 402313
GTIN: 4046548103069
駆動USBインタフェース
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA UL Recognized Component |
技術データ
入力
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
| 入力ガルバニック絶縁 | 可 |
USBポート
| USBホストインタフェース数 | 1 |
| USBホストインタフェースタイプ | USB 2.0 Type-A |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -30 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 (Zone B) |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | IP65 |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
機械的データ
| 取り付け位置 | beliebig |
| 最大ケーブル長 | 30 |
| 接続端子 | Federkraftklemme steckbar |
| 端子スタイル | steckbar |
| 幅 | 31.2 |
| 奥行き | 55 |
| 実量 | 30 |
| 総重量 | 67 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103069 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |