閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"402311","name":"PIT oe 4S","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) |
24
24 |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 0.17 |
入力
入力の“0”信号レベル | < 5 V |
環境データ
周囲環境条件... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
周囲温度の適用規格 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
使用周囲温度 |
-20
60 |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 (ゾーンB) |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
取り付け位置 | 任意 |
接続端子 | ケージ式端子 |
高さ | 32 |
幅 | 32 |
奥行き | 40 |
実量 | 17 |
総重量 | 25 |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548097962 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379213 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ボリューム | 0 |