text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
21 個の商品が見つかりました
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
GTIN: 4046548087819
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用ヘッドモジュール、 増設モジュールとの通信、myPNOZの供給電圧、 入力機能1個、接点間短絡および短絡検出用テストパルス出力2点、 信号出力1点、機能選択用ロータリースイッチ1個、 スタートタイプおよびテストパルス評価設定用ロータリースイッチ1個、 LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 入力機能2個、入力機能のAND接続、 信号出力2点、スタートタイプおよびテストパルス評価設定用 ロータリースイッチ2個、LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 入力機能2個、入力機能のOR接続、信号出力2点、 スタートタイプおよびテストパルス評価設定用ロータリースイッチ2個、 LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 入力機能1個、両手操作押しボタン (タイプIII A) 接続用 入力機能1個、入力機能のAND接続、信号出力1点、 スタートタイプおよびテストパルス評価設定用ロータリースイッチ1個、 LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 入力機能1個、両手操作押しボタン (タイプIII C) 接続用入力機能1個、 入力機能のAND接続、信号出力1点、 スタートタイプおよびテストパルス評価設定用ロータリースイッチ1個、 LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 半導体出力への供給電圧の接続、入力機能1個、 安全半導体出力各1点 (瞬時)およびフィードバック用入力各1点を備えた出力機能2個、 信号出力2点、スタートタイプおよびテストパルス評価設定用ロータリースイッチ1個、 LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 入力機能1個、安全リレー出力3点 (強制ガイド、瞬時) および フィードバック用入力1点を備えた出力機能1個、信号出力2点、 スタートタイプおよびテストパルス評価設定用ロータリースイッチ1個、 LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 半導体出力への供給電圧の接続、入力機能1個、 安全半導体出力1点 (瞬時)およびフィードバック用入力1点を備えた出力機能1個、 安全半導体出力1点 (遅延)およびフィードバック用入力1点を備えた出力機能1個、 信号出力2点、スタートタイプおよびテストパルス評価設定用ロータリースイッチ1個、 遅延時間設定用ロータリースイッチ1個、 遅延の係数設定およびオフ/オンディレー選択用ロータリースイッチ1個、 LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 入力機能1個、安全リレー出力3点 (強制ガイド、遅延) および フィードバック用入力1点を備えた出力機能1個、信号出力2点、 スタートタイプおよびテストパルス評価設定用ロータリースイッチ1個、 遅延時間設定用ロータリースイッチ1個、 遅延の係数設定およびオフ/オンディレー選択用ロータリースイッチ1個、 LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 安全半導体出力への電源電圧の接続、 安全半導体出力各1点(瞬時)、およびフィードバック用入力各1点を備えた 出力機能2個、信号出力1点、LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 安全リレー出力3点(強制ガイド、瞬時)および フィードバック用入力1点を備えた出力機能1個、信号出力1点、 LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 安全半導体出力への電源電圧の接続、 安全半導体出力1点(瞬時)およびフィードバック用入力1点を備えた 出力機能1個、安全半導体出力1点(遅延) およびフィードバック用入力1点を備えた出力機能1個、 信号出力1点、遅延時間設定用ロータリースイッチ1個、 遅延のファクター設定およびオフ/オンディレー選択用 ロータリースイッチ1個、LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 安全リレー出力3点(強制ガイド、 遅延)およびフィードバック用入力1点を備えた出力機能1個、信号出力1点、 遅延時間設定用ロータリースイッチ1個、遅延のファクター設定 およびオフ/オンディレー選択用ロータリースイッチ1個、 LEDディスプレイ

価格要問合せ
Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)
2A000200
GTIN: 4046548103434
Adhesive seal for myPNOZ as protection against manipulation of the rotary switch settings

価格要問合せ
PNOZ yi8 4DI NO/NC
2A000020
GTIN: 4046548109986
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 入力機能2個~4個付き可変入力機能、 非等価接点または1チャンネル安全機能用 入力機能のAND接続またはOR接続、 信号出力2点、機能設定用ロータリースイッチ1個、 スタートタイプおよびテストパルス評価設定用ロータリースイッチ2個、 LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yi6 4DI bypass
2A000017
GTIN: 4046548102406
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 入力機能2個、入力機能のAND接続、 入力機能の結果と左側の入力機能とのOR接続、 信号出力2点、スタートタイプおよびテストパルス評価設定用ロータリースイッチ2個、 LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yi5 8DI variable
2A000016
GTIN: 4046548098860
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 入力機能3個または4個付き可変入力機能、 入力機能のAND接続、OR接続または2oo3接続、 信号出力4点、機能設定用ロータリースイッチ1個、 スタートタイプおよびテストパルス評価設定用ロータリースイッチ1個、 LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yi7 lock
2A000018
GTIN: 4046548106190
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 半導体出力への供給電圧の接続、 安全ロック装置1台、安全リスクフリー監視装置 (停止監視など) 1台、 安全ロック装置操作用押しボタン2個、 接続用ガードロック管理機能1個、 スタートタイプおよびテストパルス評価用ロータリースイッチ1個、 出力機能およびテストパルス評価用ロータリースイッチ1個、LEDディスプレイ

価格要問合せ
PNOZ yo5 2NO 2NO t
2A000019
GTIN: 4046548106206
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 安全リレー出力2点 (強制ガイド、オンディレー)およびフィードバック用入力1点、 安全リレー出力2点 (強制ガイド、オフディレー)およびフィードバック用入力1点 を備えた出力機能1個、信号出力1点、遅延時間設定用ロータリースイッチ1個、 遅延の係数設定およびオフ/オンディレー選択用ロータリースイッチ1個、 LEDディスプレイ

価格要問合せ
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
GTIN: 4046548103441
myPNOZモジュール接続用コネクタ、PU=10個。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください