閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"Z9000015","name":"RevPI AIO","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
実際の製品は異なる場合があります
RevPI AIO
製品コード: Z9000015
ベースモジュールRevPi Core/RevPi
Core 3用アナログ増設モジュールAIO、ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5 mm、保護等級:
IP 20、入力チャンネル数: 6、出力チャンネル数: 2、
電流、電圧、RTD用、出力電圧範囲: ±10 V、±11 V、±5 V、±
5.5 V、0~10 V、0~11 V、0~ 5V、0~5.5 V、出力電流... さらに表示
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
ベースモジュールRevPi Core/RevPi Core 3用アナログ増設モジュールAIO、ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5 mm、保護等級: IP 20、入力チャンネル数: 6、出力チャンネル数: 2、 電流、電圧、RTD用、出力電圧範囲: ±10 V、±11 V、±5 V、± 5.5 V、0~10 V、0~11 V、0~ 5V、0~5.5 V、出力電流範囲: 0~20 mA、 0~24 mA、4~20 mA。
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548093117 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001422 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(オプション)
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
個々のRevolution Pi
モジュールを接続するためのPiBridge用ジャンパ。Revolution Piベース
および増設モジュールすべてに広く対応しています。