text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN ix2 F8 code

製品コード: 535112
GTIN: 4046548084320
PSEN、直列接続用分散型パッシブジャンクション、最大 8台の安全センサ (直列接続可能) の接続、最大3台のPSEN ix2 F8コード ( 最大16個のサブスクライバ、診断情報の転送、 96×93×57 mm (高さ×幅×奥行き)、接続タイプ: ケージ式端子、IP20。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UL/cUL  
 
定格電圧タイプU1 DC  
使用周囲温度 -10  
55  
保護構造、取り付け
端子の保護構造
接続端子 ケージ式端子  
高さ 57  
96  
奥行き 93  
実量 210  
総重量 220  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440111  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548084320  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1