閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8176001","name":"PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC
製品コード: 8176001
GTIN: 4046548049619
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 15 A; Power consumption in S1 mode: 2.4 kVA Integral
brake resistor
生産終了品
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
| 位相範囲の目的 | 主電源 |
| 供給電圧 (V) | 110 - 230 V |
| 位相の電源電圧範囲 | 1×110~3×230 V |
| 電源電圧範囲の電圧タイプ | AC |
| 電源電圧U1のタイプ | AC |
| U2の目的 | 電源 |
| 供給電圧2 (V) | 24 V |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
| ブレーキ付きU2の許容電圧範囲 | +15% |
| ブレーキなしU2の許容電圧範囲 | +15% |
パワーセクション
| 最大出力スイッチオン周波数 | 30/時間 |
| 連続出力電流3x230 V | 6 A |
| ピーク電流 (2秒) | 15 A |
| ピーク電流 (5秒) | 15 A |
| 半波整流回路パルス周波数 | 8 kHz |
| 中間回路での電圧範囲 | 450 V DC |
STO-ENABLE
| STOイネーブル数 | 1 |
入力絶対値エンコーダ
| 絶対値エンコーダ入力点数 | 1 |
| 接続(絶対値エンコーダ) | 15ピンD-Sub (メス) コネクタ |
入力レゾルバ
| レゾルバコネクタタイプ | 9ピンD-Sub (メス) コネクタ |
入力 SinCosエンコーダ、インクリメンタルエンコーダ
| (incremental)encoder接続タイプ | 15ピンD-Sub (メス) コネクタ |
入力インクリメンタルエンコーダ
| インクリメンタルエンコーダの入力点数 | 1 |
| 接続 (インクリメンタルエンコーダ) | 15ピンD-Sub (メス) コネクタ |
アナログ入力
| アナログ入力数 | 2 |
| アナログ入力のタイプ | 電圧 |
| アナログ入力信号範囲 | -10 - 10 V |
| アナログ入力の分解能 |
14
Bit 12 Bit |
入力
| デジタル入力数 | 4 |
| 入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
| 入力・内部mod.バス電圧電位分離 | はい |
半導体出力(標準
| 補助出力点数 | 2 |
| 非安全半導体出力のガルバ絶縁 | 可 |
CANopenインターフェース
| CANopenインタフェース数 | 1 |
通信インターフェース
| RS RS232 I/Fのコネクタタイプ | 9ピンD-Sub (オス) コネクタ |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | DIN EN 60721-3-3 |
| 周囲温度クラス | 1K4 |
| 使用周囲温度 | 0 - 40 °C |
| ディレーティング時の周囲温度 | 40 - 55 °C |
| 電源ディレーティング | 2.5 %/K |
| 保管温度の適用規格 | DIN EN 60721-3-1 |
| 保管温度の変化 | 20 K/h |
| 周囲環境の適用規格 | DIN EN 60721-3-3 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度85 % |
| 相対湿度クラス | 1K3 |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 許容動作高度ASL | 1000 m |
| 許容動作高度1.5%減定格 | 1000 - 2500 m ASL |
| 100m当りの電源ディレーティング | 1.5 %/100 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61800-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60721-3-3 |
| 冷却タイプ | 内蔵ファン |
| 最大ノイズエミッション | 45 dB (A) |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 垂直 |
| ハウジング素材 | 鋳造アルミニウム/ステンレス鋼 |
| 高さ | 279 mm |
| 幅 | 70 mm |
| 奥行き | 171 mm |
| 実量 | 2800 g |
| 総重量 | 4000 g |
環境
| RoHS適合性 | はい |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548049619 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |