text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCprotego D.24/100/0/P/2/208-480VAC

製品コード: 8176574
GTIN: 4046548069396
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card I/O. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will n...  さらに表示

生産終了品


ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card I/O. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

認証 UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
 
位相範囲の目的 主電源  
供給電圧 (V) 208 - 480  V
位相の電源電圧範囲 3×208~3×480 V  
電源電圧範囲の電圧タイプ AC  
電源電圧U1のタイプ AC  
U2の目的 電源  
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
ブレーキ付きU2の許容電圧範囲 +15%  
ブレーキなしU2の許容電圧範囲 +15%  
最大出力スイッチオン周波数 30/時間  
連続出力電流3x208 V 24  A
連続出力電流3x230 V 24  A
連続出力電流3x400 V 24  A
連続出力電流3x480 V 24  A
ピーク電流 (2秒) 72  A
ピーク電流 (5秒) 48  A
半波整流回路パルス周波数 8  kHz
中間回路での電圧範囲 900 V DC  
STOイネーブル数 2  
PMC Expansionファームウェア 2 = EtherCAT  
レゾルバコネクタタイプ 9ピンD-Sub (メス) コネクタ  
(incremental)encoder接続タイプ 15ピンD-Sub (メス) コネクタ  
アナログ入力数 2  
アナログ入力のタイプ 電圧  
アナログ入力信号範囲 -10 - 10 V  
アナログ入力の分解能 16  Bit
デジタル入力数 4 - 6  
入力の“0”信号レベル -3 - +5 VDC  
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 24 V DC  
入力・内部mod.バス電圧電位分離 はい  
補助出力点数 2  
非安全半導体出力のガルバ絶縁 可  
Ethernet接続タイプ RJ45  
CANopenインタフェース数 1  
RS 232インタフェース数 1  
RS RS232 I/Fのコネクタタイプ 9ピンD-Sub (オス) コネクタ  
周囲温度の適用規格 DIN EN 60721-3-3  
周囲温度クラス 1K4  
周囲温度クラス 3K3  
使用周囲温度 0 - 40  °C
ディレーティング時の周囲温度 40 - 55 °C  
電源ディレーティング 2.5 %/K  
保管温度の適用規格 DIN EN 60721-3-1  
保管温度の変化 20 K/h  
周囲環境の適用規格 DIN EN 60721-3-3  
相対湿度・温度 相対湿度85 %  
相対湿度クラス 1K3  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 1000 m  
許容動作高度1.5%減定格 1000 - 2500 m ASL  
100m当りの電源ディレーティング 1.5 %/100 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61800-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60721-3-3  
冷却タイプ 内蔵ファン  
最大ノイズエミッション 65 dB (A)  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造
取り付け位置 垂直  
ハウジング素材 亜鉛めっき鋼  
高さ 348  mm
100  mm
奥行き 243  mm
実量 5600  g
総重量 6900  g
 
RoHS適合性 はい  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548069396  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1