text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti

製品コード: 772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted on base plate ready to plugin.

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
55  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
許容動作高度ASL 2000 m  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング IP54  
IP20  
高さ 120  
230  
奥行き 275  
実量 2500  
総重量 3380  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
GTIN 4046548107685  
ボリューム 26.505  dm3
Harmonized System Code 85371091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1