閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"772702","name":"PNOZ m B1 Basis Set 2","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ m B1 Basis Set 2
製品コード: 772702
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2、基本セット2
は以下で構成: 1台の772101 PNOZ m B1 (779213 USBメモリ512MBを含む)、1組の
751016 PNOZ Setスプリング式端子4個のセット、2台の772142 PNOZ m EF8DI4DO、2組の751004
PNOZ s Setケージ式端子22.5 mm、1台の772140 PNOZ m EF ... さらに表示
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2、基本セット2 は以下で構成: 1台の772101 PNOZ m B1 (779213 USBメモリ512MBを含む)、1組の 751016 PNOZ Setスプリング式端子4個のセット、2台の772142 PNOZ m EF8DI4DO、2組の751004 PNOZ s Setケージ式端子22.5 mm、1台の772140 PNOZ m EF 16DI、1組の 751004 PNOZ s Setケージ式端子22.5 mm。
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548095838 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
ボリューム | 7.917 |