閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8176280","name":"PMC Expansion Card Profibus DP Slave","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
製品コード: 8176280
GTIN: 4046548057935
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
生産終了品
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA |
技術データ
PROFIBUS-DPインターフェース
| PROFIBUSタイプ | スレーブ |
| PROFIBUSステーションアドレス | 1~127d |
| PROFIBUSステーションアド設定 | ソフトウェア |
| Profibusのコネクタタイプ | 9ピンD-Sub (メス) コネクタ |
| PROFIBUSのプロトコル名 | PPOタイプ2 |
| PROFIBUSの動作モード | AutoBaud |
| PROFIBUSの設定ファイル名 | prt_045d.gsd |
| PROFIBUSのメーカID | 045Dh |
環境データ
| 使用周囲温度 | 0 - 40 °C |
機械的データ
| 前面パネル素材 | アルミニウム |
| 実量 | 90 g |
| 総重量 | 340 g |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023191 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548057935 |
| ボリューム | 2.708 dm3 |
| Harmonized System Code | 85439000 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |