閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8176380","name":"Brake resistor 600W/66R/T/U","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
実際の製品は異なる場合があります
Brake resistor 600W/66R/T/U
製品コード: 8176380
suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66
Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 66 OHM
Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
RoHS適合性 | はい |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
Harmonized System Code | 85333900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EANコード | 4046548065336 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
ボリューム | 0 |