text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

Brake resistor 1600W/10R/T/U

製品コード: 8176364
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL v...  さらに表示

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

 
実量 5800  g
総重量 6700  g
 
RoHS適合性 はい  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023191  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548059243  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85332900  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1