閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8177102","name":"PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1
製品コード: 8177102
GTIN: 4046548074147
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to
SZ8x; Length: 10 m.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the ...
さらに表示
生産終了品
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to SZ8x; Length: 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
技術データ
環境データ
| 使用周囲温度 |
-20
80 |
機械的データ
| コネクタタイプ1 | E 12ピンM23 (メス) コネクタ |
| コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
| M12コネクタ1のコーディング | 0°コード化 |
| コネクタタイプ2 | 15ピンD-Sub (オス) コネクタ |
| コネクタタイプ2の形状 | ストレート |
| 接点表面材1 | Au |
| 接点表面材2 | Au |
| ケーブルの長さ | 10 |
| K1シールドの素材 | Sn |
| 絶縁ケーブル1の色 | 緑 |
| ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
| ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
| ケーブルK1最大外径 |
7.1
7.9 |
| データケーブルK1接続線径 | (4×2×0.25) mm² |
| シールド処理K1 | はい |
| シールドタイプK1 | メッシュワイヤ |
| 実量 | 700 |
| 総重量 | 800 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| RoHS指令適用除外評価 | 7a |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074147 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |