text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMC SI6A061Y/EC 1x 5A

製品コード: 8C000009
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (ST...  さらに表示

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.

認証 UL Listed  
CE  
UKCA  
 
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
デジタル入力数 8  
使用周囲温度 0 - 45  °C
冷却タイプ 内蔵ファン  
保護構造、ハウジング  
高さ 343  mm
45  mm
奥行き 265  mm
実量 3030  g
総重量 4650  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EANコード 4046548100150  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(操作に必須)

PMC SI6A061 terminal set (Y/Z)
PMC SI6A061 terminal set (Y/Z) 8C000006
Terminal set for drive controllers SI6A061Y or SI6A061Z