閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8C000075","name":"PMC SC6A162Z/EC 2x 10A","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMC SC6A162Z/EC 2x 10A
製品コード: 8C000075
GTIN: 4046548100549
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Without Safety module technology, with EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and the...
さらに表示
生産終了品
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
一般的なデータ
| 認証 |
UL Listed
CE UKCA |
技術データ
電気データ
| 位相の電源電圧範囲 |
3×400 VAC、+32/-50 %、50/60 Hz
3×480 VAC、+10/-58 %、50/60 Hz |
| 供給電圧2 (V) | 24 V |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
| Rated output current (4kHz)[A] | 2 x 10 A |
| Rated output current (8kHz)[A] | 2 x 9 A |
安全機能STO
| Safety function, technology | Z= ohne Sicherheitstechnik |
パワーセクション
| Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
| Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
| PMC Expansionファームウェア | EC = EtherCAT |
入力
| デジタル入力数 | 8 |
環境データ
| 使用周囲温度 | 0 - 45 °C |
| 冷却タイプ | 内蔵ファン |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
機械的データ
| 高さ | 343 mm |
| 幅 | 65 mm |
| 奥行き | 286 mm |
| 実量 | 5350 g |
| 総重量 | 6750 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548100549 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000070
Terminal set for drive controllers SC6A162Z, SC6A162U, SC6A162Y,
SC6A162X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.