text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMC SC6A162Y/EC 2x 10A

製品コード: 8C000073
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without bra...  さらに表示

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.

認証 UL Listed  
CE  
UKCA  
 
位相の電源電圧範囲 3×400 VAC、+32/-50 %、50/60 Hz  
3×480 VAC、+10/-58 %、50/60 Hz  
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 10 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 9 A  
Safety function, technology Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMC Expansionファームウェア EC = EtherCAT  
デジタル入力数 8  
使用周囲温度 0 - 45  °C
冷却タイプ 内蔵ファン  
保護構造、ハウジング IP20  
高さ 343  mm
65  mm
奥行き 286  mm
実量 5350  g
総重量 6750  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100525  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000070
Terminal set for drive controllers SC6A162Z, SC6A162U, SC6A162Y, SC6A162X