閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8C000087","name":"PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2
製品コード: 8C000087
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2:
SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261
#
The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an
insulation connection piece are... さらに表示
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EANコード | 4046548100969 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023192 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
ボリューム | 0 |