text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCtendo SZ.51/0/2/2/7/K/H/30/00

製品コード: 8177019
Mo = 4.7 Nm Io = 4.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.9 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without brake.

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
 
保護構造、ハウジング  
実量 5000  g
総重量 6400  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85015220  
UNSPSC 25 39121021  
EANコード 4046548078114  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27022602  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000034  
ETIM Reference Feature EC001851  
ボリューム 0