text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
77 個の商品が見つかりました
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線 配線、手動/自動スタート、出力: 2 N/O、1 SC、UB 24 V DC、幅: 12.5 mm、プラグインスクリュー式端子、 非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線 配線、手動/自動スタート、出力: 2 N/O、1 SC、UB 24 V DC、幅: 12.5 mm、プラグインケージ式端子、 非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線 配線 (短絡検出無)、手動/自動スタート 出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB 24 V DC、幅: 17.5 mm、プラグイン スクリュー式端子、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線 (短絡検出無)、手動/自動スタート 出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB 24 V DC、幅: 17.5 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 2 N/O、1 SC、UB 24 V DC、幅: 17.5 mm、プラグイン スクリュー式プラグイン端子、非常停止、安全扉、 ライトカーテンの監視。

価格要問合せ
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 2 N/O、1 SC、UB 24 V DC、幅: 17.5 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、安全扉、ライトカーテンの監視。

価格要問合せ
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB 24 V DC、幅: 22.5mm、プラグイン スクリュー式端子、非常停止、安全扉、ライトカーテンの監視。

価格要問合せ
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
GTIN: 4046548025606
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB 48~240 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、 非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
GTIN: 4046548090802
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB 24 V DC、幅: 22.5mm、プラグイン スクリュー式端子、非常停止、安全扉、ライトカーテンの監視。PU = 10点。

価格要問合せ
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
GTIN: 4046548090697
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 非常停止、安全扉の監視、PU = 10点。

価格要問合せ
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
GTIN: 4046548025545
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB 24 V DC、幅: 22.5mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、安全扉、ライトカーテンの監視。

価格要問合せ
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
GTIN: 4046548079210
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、非常停止の 監視、安全扉、コーティッドバージョン。

価格要問合せ
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
GTIN: 4046548025477
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB = 240 V AC、幅: 22.5 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
GTIN: 4046548054217
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、 プラグインスクリュー式端子、非常停止、安全扉、 ライトカーテン、EN 50156-1に適合する炉の監視。

価格要問合せ
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
GTIN: 4046548054224
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB = 48~240 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、 非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
GTIN: 4046548054231
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 非常停止、安全扉、EN 50156-1に適合する炉の監視。

価格要問合せ
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
GTIN: 4046548054248
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB = 48~240 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 2 N/O、2 N/O t-d (t = 0.04~300秒)、1 SC、UB = 24 VDC、 幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、非常停止、 安全扉、ライトカーテンの監視。

価格要問合せ
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 2 N/O、2 N/O t-d (t = 0.04~300秒)、1 SC、UB = 48~240V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、非常停止、 安全扉、ライトカーテンの監視。

価格要問合せ
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 2 N/O、2 N/O t-d (t = 0.04~300秒)、1 SC、UB = 24 VDC、 幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、非常停止、 安全扉、ライトカーテンの監視。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください