閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"784136","name":"PNOZ e2.1p C 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FS"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
製品コード: 784136
GTIN: 4046548008876
安全リレー (スタンドアロン)、入力: EN 574に
適合するクラスIII Cの要件に基づく、出力: 安全出力2点 + SCタイプの
補助出力1点、自動スタート、UB = 24 V DC、幅:
22.5 mm、プラグインケージ式端子、電子式両手操作
安全リレー。
生産終了品
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (ユーラシア) TÜV |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| サーキットブレーカ最大電流値 | 6 A スロー / 10 A クイック |
| 両手操作用装置の適用規格 | |
| 両手操作用装置のタイプ | III C |
半導体出力
| EN 60947-1の要件 | DC-12 |
環境データ
| 周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
| 使用周囲温度 | -10 - 55 °C |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP40 |
| 端子の保護構造 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| ハウジング下部素材 | |
| 前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
| ハウジング素材 (上部) | |
| 接続端子 | ケージ式端子 |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 高さ | 101 mm |
| 幅 | 22.5 mm |
| 奥行き | 121 mm |
| 実量 | 125 g |
| 総重量 | 145 g |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371821 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001452 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548008876 |
| ボリューム | 0.300 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
Terminal block filter 1
774195
PNOZelog、PNOZmulti、PSS用アクセサリ、
3~10 kΩ負荷範囲用フィルタ付き端子ブロック。注: 本製品は製造中止になりました。代替品:
772290端子ブロックフィルタ3~10 kΩ。
Terminal block filter 2
774196
PNOZ、PNOZmulti、PSS用アクセサリ、
10~30 kΩ負荷範囲用フィルタ付き端子ブロック。注: 本製品は製造中止になりました。代替品:
772291端子ブロックフィルタ10~30 kΩ。