text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
2 個の商品が見つかりました
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
オートメーションおよびIIOTタスク用の産業用PI 4、ベースは Raspberry Pi Computer Module 4、Wifi、1.5 GHzクアッドコアCortex-A72、8 GB RAM、32 GBeMMCフラッシュメモリ、インタフェース: USB 3.2 Gen 1 Type A 2個、RJ45 GBit Ethernet 2個、RS485 1個、MicroUSBソケット1個、 Micro HDMI 2.0a(4K)1個、PiBridge 2個、 外部WLAN/BTアンテナ(2.4/5GHz)接続用RP-SMAソケット1個、オペレーティングシステム: オープンソースの Node-REDソフトウェアがプリインストールされているリアルタイムパッチ付き Raspberry Pi OSの適合バージョン

価格要問合せ
IndustrialPI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
オートメーションおよびIIOTタスク用の産業用PI 4、 ベースはRaspberry Pi Computer Module 4、1.5 GHzクアッドコアCortex-A72、4 GB RAM、32 GB eMMCフラッシュメモリ、インタフェース: USB 3.2 Gen 1 Type A 2個、RJ45 GBit Ethernet 2個、RS485 1個、Micro USBソケット1個、 Micro HDMI 2.0a (4K) 1個、PiBridge 2個、オペレーティングシステム:オープンソースの Node-REDソフトウェアがプリインストールされているリアルタイムパッチ付き Raspberry Pi OSの適合バージョン。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください