text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

IndustrialPI DI

製品コード: A3000002
GTIN: 4046548109436
産業用PI 4拡張モジュール、デジタル入力16点

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
デジタル入力数 16  
使用周囲温度 -40 - 55  °C
保護構造、ハウジング IP20  
ハウジング素材 プラスチック  
高さ 96  mm
22.5  mm
奥行き 110.5  mm
実量 130  g
総重量 136  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19200192  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001413  
GTIN 4046548109436  
ボリューム 0.543  dm3
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1