閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"312087","name":"PSSu H FS2 SN SD","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSSu H FS2 SN SD
製品コード: 312087
GTIN: 4046548088212
PSSu、高パフォーマンスヘッドモジュール、制御システムPSSu I/O、
安全および一般、PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| アプリケーション範囲 | Standard/Fail-safe |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | Module Supply |
| 供給電圧 (V) | 24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 17 |
| U2の目的 | Periphery Supply |
| 供給電圧2 (V) | 24 |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
| U2の許容電圧範囲 | -30 %/+25 % |
| UINT1とU2間の電位分離 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| U1とU2間の電位分離 | P_U_1_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| UINT1の目的 | int. Systemspannung |
| UINT1のタイプ | DC |
| UINT1の許容電圧範囲 | -2 %/+3 % |
| 最大連続電流ユニット1 | 2 |
| ブリッジU/U1の電源瞬断適用規格 | EN 61131-2 |
| UINT1の短絡保護 | ja |
プログラミング
| IEC 61131プログラミング | nein |
| Multiプログラミング | nein |
| 不揮発性変数 | nein |
CPU
| 時差 | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
リムーバブルメディア
| プラグインメモリ | SD-Karte |
SafetyNET pインターフェース
| Safetynet I/Fのコネクタタイプ | RJ45 |
| Safetynet通信速度 | 100 MBit/s |
| Safetynet通信速度の設定 | automatisch |
| SafetyNET pサイクル時間 | 2 ... 60 000 ms |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | unzulässig |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
| 加速度衝撃の適用規格2 | |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、取り付け | IP54 |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | Periphery und Module Supply |
| 電位分離1のタイプ | Funktionsisolierung |
| 回路2の電位分離 | Periphery Supply und Systemsp. |
| 電位分離2のタイプ | Funktionsisolierung |
機械的データ
| ハウジング下部素材 | PC |
| 接続端子 |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| 端子スタイル | steckbar |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
| 高さ | 125.6 |
| 幅 | 130 |
| 奥行き | 83.7 |
| 実量 | 350 |
| 総重量 | 390 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242608 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088212 |
| ボリューム | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
アクセサリ(オプション)
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
プラグインコネクタ、4ピン、コネクタ (ストレート) M12、Dコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、
ケーブルスクリュー接続Pg9、アウターケーブル径6~8mm