text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
139 個の商品が見つかりました
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、 送り込み周辺供給24 V DC 10 A、送り込みCレール10 A。

価格要問合せ
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu、電子モジュール、パッシブ、電圧供給、 接続周辺供給24 V DC 10 A、接続Cレール。

価格要問合せ
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、4点の出力、 0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護 、フィードバックなし。

価格要問合せ
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu、電子モジュール、一般、電圧供給、4点の出力 周辺供給24 V DC 1.5 A、短絡保護、過負荷保護、 拡張診断データ。

価格要問合せ
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、2点の出力、 2 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護 、フィードバックなし。

価格要問合せ
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、1点の入力、 1つのテストパルス出力0.25 A、1点の出力、2 A、双極、短絡保護、 過負荷保護、フィードバックなし。

価格要問合せ
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、4点の入力、 2つのテストパルス出力0.25 A。

価格要問合せ
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu、電子モジュール、安全、アナログ入出力、1点の入力、- -10.24-10.23 V、双極、差動入力、分解能13ビット。

価格要問合せ
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の出力、 2つのコンフィグレーション可能な電圧範囲、0/4~20mA、単極、接地基準、分解能 12ビット。

価格要問合せ
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の出力、 2つのコンフィグレーション可能な電圧範囲、-10/0~10 V、単極、 接地基準、分解能12ビット。

価格要問合せ
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、4点の出力、 電圧範囲0~10 V、単極、接地基準、分解能12ビット。

価格要問合せ
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、4点の出力、 0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護、 拡張診断データ。

価格要問合せ
PSSu E F 2DOR 8
312225
GTIN: 4046548018585
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、2点の出力、 リレー接点、8 A、N/O、ポテンシャルフリー。

価格要問合せ
PSSu E S 4AI U
312445
GTIN: 4046548027129
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、4点の入力、 電圧範囲0~10 V、単極、接地基準、分解能12ビット。

価格要問合せ
PSSu E S 2DO 2
312410
GTIN: 4046548018523
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、2点の出力、 2 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護。

価格要問合せ
PSSu E S 2AI U
312440
GTIN: 4046548027112
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、 3つのコンフィグレーション可能電圧範囲、0~10 V、単極、接地基準、 -10/0~10 V、双極、差動入力、分解能12ビット。

価格要問合せ
PSSu E S 2AI I se
312450
GTIN: 4046548027136
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、 2つのコンフィグレーション可能な電流範囲0/4~20 mA、単極、接地基準 分解能12ビット。

価格要問合せ
PSSu E F AI I
312260
GTIN: 4046548018561
PSSu、電子モジュール、安全、アナログ入出力、1点の入力、 0~25.59 mA、双極、差動入力、分解能12ビット。

価格要問合せ
PSSu E S 4DO 0.5
312405
GTIN: 4046548018530
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、4点の出力、 0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護。

価格要問合せ
PSSu E S 4DI
312400
GTIN: 4046548018547
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、4点の入力。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください