text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSSu K F FAU B

製品コード: 312420
GTIN: 4046548075908
PSSu、コンパクトモジュール、安全、専用モジュール、PSENvipの分析ユニット 、 基本バージョン、PSENvip受光器インタフェース1個、PSENvip投光器 インタフェース1個、4点の入力、2点のテストパルス出力0.25A、2点の出力、1.7 5 A、 単極、プラス切り替え、短絡保護、過負荷保護、 フィードバックなし、2点の出力、3 A、双極、短絡保護、 過負荷保護、高い放電電圧、フィードバックなし、2個のイーサネットインタフ ェース、 100 MBit/s。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

生産終了品


ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

PSSu、コンパクトモジュール、安全、専用モジュール、PSENvipの分析ユニット 、 基本バージョン、PSENvip受光器インタフェース1個、PSENvip投光器 インタフェース1個、4点の入力、2点のテストパルス出力0.25A、2点の出力、1.7 5 A、 単極、プラス切り替え、短絡保護、過負荷保護、 フィードバックなし、2点の出力、3 A、双極、短絡保護、 過負荷保護、高い放電電圧、フィードバックなし、2個のイーサネットインタフ ェース、 100 MBit/s。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
アプリケーション範囲 Fail-safe  
 
U1の目的 Module Supply  
供給電圧 (V) 5  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 5  
U2の目的 Periphery Supply  
供給電圧2 (V) 24  
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲 -30 %/+25 %  
U3の目的 Ausgänge  
電源電圧U3のタイプ DC  
U3の許容電圧範囲 -30 %/+25 %  
デジタル入力数 4  
入力点数 4  
入力のDC電圧 24 V DC  
入力・内部mod.バス電圧電位分離 はい  
半導体出力電位分離 可  
半導体出力の短絡保護 ja  
単極出力の許容負荷 抵抗式  
誘導  
容量  
半導体出力点数2点 2  
双極半導体出力の電位分離 可  
双極半導体出力の短絡保護 可  
テストパルス出力数 2  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 93 % r. F. bei 40 °C  
結露耐性 unzulässig  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 150 m/s²  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け IP54  
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造 IP20  
取り付け位置 vertikal  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
接続端子 Stiftleiste  
端子スタイル steckbar  
高さ 128.9  
56  
奥行き 56  
実量 200  
総重量 210  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075908  
ボリューム 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu、コンパクトモジュール用コネクタ、1列、4 ピン、スプリング式接続、 SPRINGCONシリーズ。

アクセサリ(操作に必須)

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu、コンパクトモジュール用コネクタセット、1列、10端子、 スプリング式接続、2点。