閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"312433","name":"PSSu K F EI","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSSu K F EI
製品コード: 312433
GTIN: 4046548068993
PSSu、コンパクトモジュール、安全、カウンタ、安全モーション監視、
2点の出力、安全、0.5 A、単極、正切替、短絡保護
、過負荷保護、フィードバックなし、1点の出力、一般、0.5 A、単極、
正切替、短絡保護、カスケード用の入出力複合ユニットCIO 1個、
一般、エンコーダ用の1点の入力、Mini-IOメスコネクタ
、8ピン、近接スイッチ用の2点の入力。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (ユーラシア) |
| アプリケーション範囲 | 安全 |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | モジュール電源 |
| 供給電圧 (V) |
5
5 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 1.1 |
| U2の目的 | 周辺電源 |
| 供給電圧2 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
| U2の許容電圧範囲 | -30 %/+25 % |
| U3の目的 | |
| 電源電圧U3のタイプ | DC |
| U3の許容電圧範囲 | -30 %/+25 % |
近接スイッチ入力
| 監視周波数 (ヒステリシス無) | 0.1 Hz - 5 kHz |
入力インクリメンタルエンコーダ
| インクリメンタルエンコーダの入力点数 |
1
1 |
| 接続 (インクリメンタルエンコーダ) | 8ピンMini-IO (メス) コネクタ |
| エンコーダ差動信号の位相位置 | 90°±30° |
| 監視周波数 (ヒステリシス無) | 0.1 Hz~500 kHz |
半導体出力
| 半導体出力電位分離 | 可 |
| 半導体出力と入力間の電位分離 | 可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
| 単極出力の許容負荷 |
抵抗式
誘導 容量 |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
0
60 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 12015
EN 61131-2 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
時代
| 制限値超過後の応答時間 | 1/f_actual + 10ms |
機械的データ
| ハウジング下部素材 | PC |
| 前面パネル素材 | PC |
| 接続端子 | コネクタストリップ |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 高さ | 128.9 |
| 幅 | 56 |
| 奥行き | 56 |
| 実量 | 147 |
| 総重量 | 160 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548068993 |
| ボリューム | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu、コンパクトモジュール用コネクタセット、2個のコネクタで構成されるセット、
1列/5ピンおよび1列/10ピン、ケージ式端子、SPRINGCON
シリーズ。