text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSSu K F EI CV-T

产品物料号: 314434
GTIN: 4046548087116
PSSu、コンパクトモジュール、安全、カウンタ、安全モーション監視、 ポジションカウンタ値の記録、2点の出力、安全、0.5 A、単極、 正切替、短絡保護、過負荷保護、フィードバックなし、 1点の出力、一般、0.5 A、単極、正切替、短絡保護、 カスケード用の入出力複合ユニットCIO 1個、一般、エンコーダ用の1点の入力、 Mini-IOメスコネクタ、8ピン、近接スイッチ用の 2点の入力、厳しい環境要件に対応。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

PSSu、コンパクトモジュール、安全、カウンタ、安全モーション監視、 ポジションカウンタ値の記録、2点の出力、安全、0.5 A、単極、 正切替、短絡保護、過負荷保護、フィードバックなし、 1点の出力、一般、0.5 A、単極、正切替、短絡保護、 カスケード用の入出力複合ユニットCIO 1個、一般、エンコーダ用の1点の入力、 Mini-IOメスコネクタ、8ピン、近接スイッチ用の 2点の入力、厳しい環境要件に対応。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
アプリケーション範囲 安全  
 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 5  
5  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 1.1  
U2の目的 周辺電源  
供給電圧2 (V) 24  
24  
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲 -30 %/+25 %  
U3の目的
電源電圧U3のタイプ DC  
U3の許容電圧範囲 -30 %/+25 %  
監視周波数 (ヒステリシス無) 0.1 Hz - 5 kHz  
インクリメンタルエンコーダの入力点数 1  
1  
接続 (インクリメンタルエンコーダ) 8ピンMini-IO (メス) コネクタ  
エンコーダのカウンタパルス評価 1x  
4x  
エンコーダ差動信号の位相位置 90°±30°  
監視周波数 (ヒステリシス無) 0.1 Hz~500 kHz  
半導体出力電位分離 可  
半導体出力と入力間の電位分離 可  
半導体出力の短絡保護 可  
単極出力の許容負荷 抵抗式  
誘導  
容量  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -40  
70  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 短時間  
許容動作高度ASL 5000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 12015  
EN 61131-2  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 150 m/s²  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
制限値超過後の応答時間 1/f_actual + 10ms  
前面パネル素材 PC  
端子スタイル プラグイン  
実量 150  
ハウジング下部素材 PC  
接続端子 コネクタストリップ  
奥行き 56  
高さ 128.9  
総重量 165  
56  
 
SCIPエントリー可能 はい  
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
ボリューム 0.537  dm3
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548087116  
Harmonized System Code 85389091  
 

必选的操作配件

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu ,紧凑型模块连接器套件,套件包括 2 个连接器, 1 行 /5 针和 1 行 /10 针,弹簧加载端子, SPRINGCON 系列。