閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"314260","name":"PSSu E F AI I-T","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (ユーラシア) |
アプリケーション範囲 | 安全 |
技術データ
アナログ入力
アナログ入力数 | 1 |
アナログ入力のタイプ | 電流 |
アナログ入力信号範囲 | 0~25.59375mA |
入力フィルタのタイプ | RCフィルタ |
アナログ入力の分解能 | 12 Bit |
アナログ入力変換形式 | 逐次近似 |
入力・内部mod.バス電圧電位分離 | 可 |
入力
入力・内部mod.バス電圧電位分離 | はい |
環境データ
周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | -40 - 70 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 |
短時間 |
許容動作高度ASL | 5000 m |
EMC試験の適用規格~ |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
広帯域ノイズ | EN 60068-2-64 |
加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
機械的データ
ハウジング下部素材 | PC |
前面パネル素材 | PC |
ハウジング素材コード | PA |
端子スタイル | プラグイン |
高さ | 76 mm |
幅 | 12.6 mm |
奥行き | 60.2 mm |
実量 | 37 g |
総重量 | 45 g |
コーディング部品の名前 | K |
コーディング部品の色 | 黄 |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548051285 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001596 |
ボリューム | 0.049 |
アクセサリ(オプション)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、
PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、
再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。