閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"314225","name":"PSSu E F 2DOR 8-T","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSSu E F 2DOR 8-T
製品コード: 314225
GTIN: 4046548049183
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、2点の出力、
リレー接点、8 A、N/O、ポテンシャルフリー、厳しい
環境要件に対応。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| アプリケーション範囲 | 安全 |
技術データ
電気データ
| 許容負荷 |
抵抗式
誘導 |
リレー出力
| リレー出力数 | 2 |
| 使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| 安全コントローラ電圧AC1 | 250 |
| 安全コントローラ最大電流AC1 | 8 |
| 安全コントローラ電圧DC1 | 24 |
| 安全コントローラ最大電流DC1 | 8 |
| 使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| 安全コントローラ電圧AC15 | 230 |
| 安全コントローラ最大電流AC15 | 3 |
| 安全コントローラ電圧DC13 | 24 |
| 安全接点: ULのAC | 250 VAC G.U.(同じ極性) |
| 安全接点: パイロット負荷 | B300、R300 |
| リレー出力ONまでの標準処理時間 | 20 - 60 ms |
| リレー接点の材質 | AgCuNi |
| リレーの追加の接点詳細 | +0.2 µm Au |
| リレー接点とUint1間の電位分離 | 4,900 V (安全分離) |
| リレー接点とUint1間の電位分離 | 3,050 V (基本絶縁) |
| リレー接点とUint1間の電位分離 | 4,900 V (安全分離) |
| リレー接点とUint1間の電位分離 | 4,900 V (安全分離) |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -40 |
| UL認証の周囲温度 | 60 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| 結露耐性 |
EN 60068-2-30
kurzzeitig ausschl. bei Schutzkleinspann. |
| 許容動作高度ASL | 5000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
P_EMV_NORM_EN 12015
P_EMV_NORM_EN 12016 P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 広帯域ノイズ | EN 60068-2-64 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
| 加速度衝撃の適用規格2 | |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | IP54 |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | |
| 電位分離1のタイプ | 安全分離 |
| 回路2の電位分離 | |
| 電位分離2のタイプ | 安全分離 |
| 回路3の電位分離 | |
| 電位分離3のタイプ | 安全分離 |
| 回路4の電位分離 | |
| 電位分離4のタイプ | 安全分離 |
機械的データ
| ハウジング下部素材 | PC |
| 前面パネル素材 | PC |
| ハウジング素材コード | PA |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 高さ | 76 |
| 幅 | 25.2 |
| 奥行き | 60.2 |
| 実量 | 91 |
| 総重量 | 100 |
| コーディング部品の名前 | H |
| コーディング部品の色 | 黄 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049183 |
| ボリューム | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
アクセサリ(オプション)
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu、DINレール用接地端子、PE接続、プラスチックバージョン、
緑/黄、PU 10点、マーキングステッカ付き
ニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、
PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、
再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータなしの電子およびコンパクトモジュール、PU 10点 (4 x 27 = 108ラベル入り
A4シート10枚、合計1080ラベル)、再封可能なポリ袋に梱包(マーキング用ステッカー付き)。