text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu E F PS2-R

Product ID: 315192
GTIN: 4046548067774
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、 送り込みモジュール供給24 V DC 1 Aバッファ付き (20ms)、送り込み周辺供給24 V DC 10 A、 送り込みCレール10 A、鉄道アプリケーション用。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

Item

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、 送り込みモジュール供給24 V DC 1 Aバッファ付き (20ms)、送り込み周辺供給24 V DC 10 A、 送り込みCレール10 A、鉄道アプリケーション用。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

認証 CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
アプリケーション範囲 一般/安全  
 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 7  
U2の目的 周辺電源  
供給電圧2 (V) 24  
24  
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲 -30 %/+25 %  
UINT1とU2間の電位分離
U1とU2間の電位分離 2500 V  
UINT1の目的 内部システム電圧  
UINT1の許容電圧範囲 -2 %/+3 %  
最大連続電流ユニット1 1  
ブリッジU/U1の電源瞬断適用規格
UINT1の短絡保護 可  
鉄道広帯域ノイズ発生時の規格1 EN 61373  
周囲温度の適用規格 EN 50155  
使用周囲温度 -40  
70  
周囲温度の適用規格2 EN 50125-1  
保護等級の適用規格 EN 60529  
広帯域ノイズ EN 61373  
端子の保護構造 IP20  
相対湿度・温度
空間距離と沿面距離 EN 50124-1  
規格1鉄道の取り付け位置 EN 50125-3  
許容動作高度ASL 2000 m  
過電圧カテゴリ OV2  
加速度衝撃の適用規格1 2g  
保護構造、取り付け
規格2鉄道アプリケーション分野 カテゴリ1、クラスA + B  
加速度衝撃の適用規格2 5g  
規格2鉄道の取り付け位置 EN 61373  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
適用規格2適合の周囲温度 -40~+70 °C  
規格1鉄道アプリケーション分野 トラック領域(1m - 3m)  
結露耐性 短時間  
EN 50155  
保護構造、ハウジング IP20  
耐震性を指定する規格 ... EN 50125-3  
周囲温度の適用規格3 EN 50125-3  
EMC試験の適用規格~ EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
周囲環境条件... IEC 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
IEC 50125-3  
鉄道広帯域ノイズ発生時の加速
汚染度 PD2  
適用規格3適合の周囲温度 -40~+70 °C  
鉄道広帯域ノイズ発生時の周波数 5~150 Hz  
広帯域ノイズ発生時の加速
広帯域ノイズ EN 50125-3  
ハウジング下部素材 PC  
奥行き 60.2  
前面パネル素材 PC  
端子スタイル プラグイン  
コーディング部品の名前 B  
ハウジング素材コード PA  
総重量 62  
コーディング部品の色 黄  
実量 53  
25.2  
高さ 76  
 
SCIPエントリー可能 はい  
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ボリューム 0.146  dm3
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
ECLASS Reference Feature 27242611  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067774  
Harmonized System Code 85044095  
 

Obligatory accessories

PSSu BS-R 2/8 S-T
PSSu BS-R 2/8 S-T 314654
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 2-row, 4 connection levels, 8 terminals, screw connection, for increased environmental requirements. Only to refresh the supply voltage and to form supply groups!
PSSu BS-R 2/8 C-T
PSSu BS-R 2/8 C-T 314655
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 2-row, 4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection, forincreased environmental requirements. Only to refresh the supply voltage and to form supply groups!

Optional accessories

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical stress, PU 2 pieces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion, green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor, forincreased environmental requirements.