閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"312613","name":"PSSu BP-C 1/8 C-J","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSSu BP-C 1/8 C-J
製品コード: 312613
GTIN: 4046548056778
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、Cレール、1列、
4つの接続レベル、8端子、スプリング式接続、
冷接点補償 (Pt1000内蔵)。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 6c |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548056778 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu、DINレール用接地端子、PE接続、プラスチックバージョン、
緑/黄、PU 10点、マーキングステッカ付き
ニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、
PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、
再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu、ベースモジュール用終端ネームプレート (dekafix)、
番号1~50のラベル付き、PU 10 x 50点の終端ネームプレート、
マーキングステッカ付きニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu、ベースモジュール用終端ネームプレート (dekafix)、
番号51~50のラベル付き、PU 10 x 50点の終端ネームプレート、
マーキングステッカ付きニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu、ベースモジュール用終端ネームプレート (dekafix)、
番号101~150のラベル付き、PU 10 x 50点の終端ネームプレート、
マーキングステッカ付きニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu、ベースモジュール用終端ネームプレート (dekafix)、
番号151~200のラベル付き、PU 10 x 50点の終端ネームプレート、
マーキングステッカ付きニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータなしの電子およびコンパクトモジュール、PU 10点 (4 x 27 = 108ラベル入り
A4シート10枚、合計1080ラベル)、再封可能なポリ袋に梱包(マーキング用ステッカー付き)。