text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
27 個の商品が見つかりました
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
GTIN: 4046548026009
PSSu、DINレール用エンドアングル、プラスチックバージョン、黒、PU 10点、 中性紙段ボールに梱包 (マーキング用ステッカー付き)。

価格要問合せ
PSSu A EC
312902
GTIN: 4046548018332
PSSu、終端抵抗内蔵の終端プレート。

価格要問合せ
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
GTIN: 4046548026016
PSSu、DINレール用エンドアングル、金属バージョン、高い機械的ストレスに対応、 PU 2点。

価格要問合せ
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
GTIN: 4046548026108
PSSu、DINレール用接地端子、PE接続、プラスチックバージョン、 緑/黄、PU 10点、マーキングステッカ付き ニュートラルカートンに梱包。

価格要問合せ
PSSu A USB-CAB05
312993
GTIN: 4046548006520
PSSu USBケーブル、長さ5 m。

価格要問合せ
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
GTIN: 4046548026412
PSSu、ベースモジュール用終端ネームプレート (dekafix)、 番号151~200のラベル付き、PU 10 x 50点の終端ネームプレート、 マーキングステッカ付きニュートラルカートンに梱包。

価格要問合せ
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
GTIN: 4046548026399
PSSu、ベースモジュール用終端ネームプレート (dekafix)、 番号51~50のラベル付き、PU 10 x 50点の終端ネームプレート、 マーキングステッカ付きニュートラルカートンに梱包。

価格要問合せ
PSSu A USB-CAB03
312992
GTIN: 4046548006537
PSSu USBケーブル、長さ3 m。

価格要問合せ
PSSu A EC XB
312969
GTIN: 4046548055467
PSSu、終端抵抗なしの終端プレート。ベースステーション PSSu XB F-T専用。

価格要問合せ
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
GTIN: 4046548026382
PSSu、ベースモジュール用終端ネームプレート (dekafix)、 番号1~50のラベル付き、PU 10 x 50点の終端ネームプレート、 マーキングステッカ付きニュートラルカートンに梱包。

価格要問合せ
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
GTIN: 4046548052800
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、 セパレータなしの電子およびコンパクトモジュール、PU 10点 (4 x 27 = 108ラベル入り A4シート10枚、合計1080ラベル)、再封可能なポリ袋に梱包(マーキング用ステッカー付き)。

価格要問合せ
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
GTIN: 4046548026405
PSSu、ベースモジュール用終端ネームプレート (dekafix)、 番号101~150のラベル付き、PU 10 x 50点の終端ネームプレート、 マーキングステッカ付きニュートラルカートンに梱包。

価格要問合せ
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
GTIN: 4046548026115
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、 セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、 PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、 再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。

価格要問合せ
PSSu XR F -T
314093
GTIN: 4046548054286
PSSu、ベースステーション、安全および一般、FS/STデータおよび モジュール供給用のケーブルベースのモジュールバス増設用 増設モジュール、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
314094
GTIN: 4046548056693
PSSu、ベースステーションとリモートステーション間のモジュールバスの 接続ケーブル、A RJ45-CAB、1.5 m。

価格要問合せ
PSSu XB F -T
314092
GTIN: 4046548054279
PSSu、ベースステーション、安全および一般、FS/STデータおよび モジュール供給用のケーブルベースのモジュールバス増設用 増設モジュール、厳しい環境要件に対応。

価格要問合せ
PSSu A EC-T
314902
GTIN: 4046548056501
PSSu、終端抵抗内蔵の終端プレート、厳しい 環境要件に対応。

価格要問合せ
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
GTIN: 4046548094893
SDメモリカード、1 GB、PSSuヘッドモジュール用、ラッチング用 カードホルダを含む。

価格要問合せ
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
GTIN: 4046548094909
SDメモリカード、4 GB、PSSuヘッドモジュール用、ラッチング用 カードホルダを含む。

価格要問合せ
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
GTIN: 4046548061192
PSSu、供給電圧用コネクタセット、1列、4ピン、 スクリュー式接続、PU 2コネクタ。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください