text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSSu XB F -T

製品コード: 314092
GTIN: 4046548054279
PSSu、ベースステーション、安全および一般、FS/STデータおよび モジュール供給用のケーブルベースのモジュールバス増設用 増設モジュール、厳しい環境要件に対応。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
アプリケーション範囲 一般/安全  
 
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -40 - 70  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 短時間  
許容動作高度ASL 5000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 150 m/s²  
加速度衝撃の適用規格2
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
ハウジング素材コード PA  
端子スタイル プラグイン  
高さ 76  mm
25.2  mm
奥行き 60.2  mm
実量 35  g
総重量 45  g
コーディング部品の名前 L  
コーディング部品の色 黄  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054279  
ボリューム 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、2列、 4つの接続レベル、16端子、スクリュー式接続。
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、2列、 4つの接続レベル、16端子、スプリング式接続。
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、Cレール、2列、 4つの接続レベル、16端子、スクリュー式接続。
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、Cレール、2列、 4つの接続レベル、16端子、スプリング式接続。
PSSu XR F -T
PSSu XR F -T 314093
PSSu、ベースステーション、安全および一般、FS/STデータおよび モジュール供給用のケーブルベースのモジュールバス増設用 増設モジュール、厳しい環境要件に対応。
PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、2列、 4つの接続レベル、16端子、スクリュー式接続、厳しい 環境要件に対応。
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、2列、 4つの接続レベル、16端子、スプリング式接続、厳しい 環境要件に対応。
PSSu BP-C 2/8 S-T
PSSu BP-C 2/8 S-T 314630
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、Cレール、2列、 4つの接続レベル、16端子、スクリュー式接続、厳しい 環境要件に対応。
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、Cレール、2列、 4つの接続レベル、16端子、スプリング式接続、厳しい 環境要件に対応。