閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"328131","name":"PSS u2 EF 8DO 0.5A","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSS u2 EF 8DO 0.5A
製品コード: 328131
GTIN: 4046548071887
PSS u2、電子モジュール、安全、8点の
出力、半導体0.5 A、単極、スイッチオフディレー、
正切替、短絡保護、過負荷保護、1列、端子ブロック
PSS u2 T 16が必要 (システムには付属していません)。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| アプリケーション範囲 | Fail-safe |
技術データ
電気データ
| 許容負荷 |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
半導体出力
| 半導体出力電位分離 | ja |
| 半導体出力の短絡保護 | ja |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -25 |
| 周囲温度のUL規格 | UL 61010 |
| UL認証の周囲温度 | -25 - 60 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 95 % r. F. bei 40 °C |
| 結露耐性 | unzulässig |
| 許容動作高度ASL | 5000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
| 加速度衝撃の適用規格2 | 100 m/s² |
| 空間距離と沿面距離2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| 過電圧カテゴリ2 | III |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 | IP20 |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | HL-Ausgang und Module Supply |
| 電位分離1のタイプ | Funktionsisolierung |
| 回路2の電位分離 | Periphery und Module Supply |
| 電位分離2のタイプ | Funktionsisolierung |
機械的データ
| ハウジング素材 | PC |
| 端子スタイル | steckbar |
| 高さ | 110.8 |
| 幅 | 12.5 |
| 奥行き | 72.5 |
| 実量 | 35 |
| 総重量 | 45 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 7a |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242610 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071887 |
| ボリューム | 0.216 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、
電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、
電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。