閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"327150","name":"PSS u2 EF 2DO R 8A -R","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
製品コード: 327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2、電子モジュール、安全、出力2点、リレー接点、
N/O接点、抵抗負荷と誘導負荷の切り替え、最大250V
AC 10 A(AC1)、電圧フリー、コンフィグレーション可能なスイッチオフディレー、
環境要件の増加への対応および鉄道アプリケーション用
端子台用保護コーディング PSS u2 A CE T、2列、
端子台PSS u2 T 8が必要(システムには付属していません)。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| アプリケーション範囲 | Fail-safe |
技術データ
電気データ
| U2の電位分離 | ja |
| 許容負荷 |
ohmsch
induktiv |
リレー出力
| リレー出力数 | 2 |
| 使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| 安全コントローラ電圧AC1 | 250 |
| 安全コントローラ最大電流AC1 | 10 |
| 安全コントローラ電圧DC1 | 24 |
| 安全コントローラ最大電流DC1 | 10 |
| 使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| 安全コントローラ電圧AC15 | 230 |
| 安全コントローラ最大電流AC15 | 3 |
| 安全コントローラ電圧DC13 | 24 |
| 安全接点: ULのAC | 250 V AC G.U. (same polarity) |
| 安全接点: パイロット負荷 | B300, R300 |
| リレー接点の材質 | AgCuNi |
| リレーの追加の接点詳細 | + 0,2 µm Au |
| リレー出力の電位分離 | ja |
環境データ
| 規格1鉄道の取り付け位置 | EN 50125-3 |
| 規格1鉄道アプリケーション分野 | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| 規格2鉄道の取り付け位置 | EN 61373 |
| 規格2鉄道アプリケーション分野 | Kategorie 1, Klasse A + B |
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -40 |
| 周囲温度のUL規格 | UL 61010 |
| UL認証の周囲温度 | -40 - 60 °C |
| 周囲温度の適用規格2 | EN 50125-1 |
| 適用規格2適合の周囲温度 | -40 ... +70 °C |
| 周囲温度の適用規格3 | EN 50125-3 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C |
| 結露耐性 | EN 60068-2-30 |
| 許容動作高度ASL | 5000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 広帯域ノイズ | EN 60068-2-64 |
| 鉄道広帯域ノイズ発生時の規格1 | |
| 鉄道広帯域ノイズ発生時の周波数 | |
| 鉄道広帯域ノイズ発生時の加速 | 5,7 m/s² eff. |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
| 加速度衝撃の適用規格2 | 100 m/s² |
| 空間距離と沿面距離2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| 過電圧カテゴリ2 | III |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 | IP20 |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | RL-Ausgang und RL-Ausgang |
| 電位分離1のタイプ | sichere Trennung |
| 回路2の電位分離 | RL-Ausgang u. Periphery Supply |
| 電位分離2のタイプ | sichere Trennung |
| 回路3の電位分離 | RL-Ausgang und Module Supply |
| 電位分離3のタイプ | sichere Trennung |
| 回路4の電位分離 | Periphery und Module Supply |
| 電位分離4のタイプ | Funktionisolierung |
機械的データ
| ハウジング素材 | PC |
| 端子スタイル | steckbar |
| 高さ | 110.8 |
| 幅 | 25 |
| 奥行き | 72.5 |
| 実量 | 93 |
| 総重量 | 110 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105643 |
| ボリューム | 0.378 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2、アクセサリ、バックプレーン、電子モジュール用、4スロット、
環境要件の増加への対応および鉄道アプリケーション用、幅50.1mm、高さ
107 mm、取り付け距離に注意。
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、
ケージ式接続、
端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 A CE T、PU 10個。
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、
ケージ式接続、
端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 CE T、PU 50個。
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、
電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、
電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
アクセサリ(操作に必須)
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、
ケージ式接続、
端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 CE T、PU 1個。