閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"328200","name":"PSS u2 EF 2AI I","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSS u2 EF 2AI I
製品コード: 328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2、電子モジュール、フェイルセーフ、電流測定用のアナログ入力2点、
0~25.6 mA、双極、分解能15ビット、個別にコンフィグレーション可能
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| アプリケーション範囲 | Fail-safe |
技術データ
アナログ入力
| アナログ入力数 | 2 |
| アナログ入力のタイプ | Strom |
| アナログ入力信号タイプ1 | Differenzeingang |
| アナログ入力信号範囲1 | 0 - 25,6 mA |
| 入力フィルタのタイプ |
RC-Filter
1. Ordnung |
| アナログ電流入力+閾値電圧抵抗 | 156 Ohm + ca. 1,6V Schwellensp |
| アナログ入力の分解能 | 15 |
| 単調(エラーコードなし) | はい |
| アナログ入力変換形式 | sukzessive Approximation |
| 機能絶縁アナログ入力 | ja |
電圧出力
| U2出力の機能 | Sensorversorgung |
| 出力2のDC電圧 | 24 V DC |
| U2出力の短絡保護 | ja |
| U2出力の電位分離 | ja |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -25 |
| UL認証の周囲温度 | -25 - 60 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 95 % r. F. bei 40 °C |
| 結露耐性 | unzulässig |
| 許容動作高度ASL | 5000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
| 加速度衝撃の適用規格2 | 100 m/s² |
| 空間距離と沿面距離2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| 過電圧カテゴリ2 | III |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 | IP20 |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | Anal. Eing. und Module Supply |
| 電位分離1のタイプ | Funktionsisolierung |
| 回路2の電位分離 | Anal. Eing. und Periph. Supply |
| 電位分離2のタイプ | Funktionsisolierung |
| 回路3の電位分離 | Analoger Eingang und P0 |
| 電位分離3のタイプ | Funktionsisolierung |
| 回路4の電位分離 | Periphery und Module Supply |
| 電位分離4のタイプ | Funktionsisolierung |
機械的データ
| ハウジング素材 | PC |
| 端子スタイル | steckbar |
| 高さ | 110.8 |
| 幅 | 12.5 |
| 奥行き | 72.5 |
| 実量 | 42 |
| 総重量 | 55 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072136 |
| ボリューム | 0.162 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2、アクセサリ、シールド接続ファンクション、ヘッドモジュール、電源モジュール
およびモジュールキャリア用、4つの接続、4列、幅50mm、取り付けシステム全高
約120 mm、取り付け間隔に注意、
DINレール上に機械式ロック、PU 10個。
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、
電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、
電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。